Menü Suche

Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

Eine runde, flache Unterlegscheibe aus Polypropylen (PP), die eine Unterlegscheibe mit guter elektrischer und chemischer Beständigkeit für Ihre Befestigungsbaugruppen bietet. Gefertigt nach DIN 125.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10042212

Alte Essentra-Artikelnummer:

0050320300VR

51200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0478 €
1000 - 1999 0,0454 €
2000 + 0,0412 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

4,78 €

100 x 0,0478 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 6.4 mm
Außendurchmesser 12.0 mm
Stärke 1.6 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natural
Hauptmaterial Polypropylen
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen DIN 125
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 0050320300VR ersetzt:

Flache Unterlegscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP
Neue Essentra-Artikelnummer: 10404591
Alte Essentra-Artikelnummer: 585030000011

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns