Menü Suche

Unterlegscheibe 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

Diese runde, flache Unterlegscheibe ist aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) gefertigt und bietet eine hervorragende Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit. Sterilisierbar mit Gamma-, Dampf- und ETO-Sterilisierung und daher hervorragend für Anwendungen in der Medizintechnik geeignet. Gemäß DIN 125 hergestellt und UL94-V0 gelistet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10042281

Alte Essentra-Artikelnummer:

0050410500VR

12930 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2351 €
1000 - 1999 0,2252 €
2000 + 0,2027 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

23,51 €

100 x 0,2351 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 8.4 mm
Außendurchmesser 16.0 mm
Stärke 1.6 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyvinylidenfluorid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen DIN 125
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns