Menü Suche

Unterlegscheibe 10.2 mm 25.0 mm 2.0 mm PA

Eine runde, flache Unterlegscheibe aus naturfarbenem Polyamid (PA 66), die verwendet wird, um Ihre Verbindungselementbaugruppe vor Strom und Feuchtigkeit zu isolieren. PP 66 bietet eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Artikelnr:

1008870000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,1207 €
2500 - 4999 0,1147 €
5000 + 0,1033 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

30,18 €

250 x 0,1207 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 10.2 mm
Außendurchmesser 25.0 mm
Stärke 2.0 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns