Menü Suche

Unterlegscheibe 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm PA

A Round, Flat Washer made from Natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10415269

Alte Essentra-Artikelnummer:

1344050

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0642 €
10000 - 19999 0,0608 €
20000 + 0,0575 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

64,20 €

1000 x 0,0642 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 6.4 mm
Außendurchmesser 15.0 mm
Stärke 1.6 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1344050 ersetzt:

Natur PA Flache Unterlegscheibe - Innendurchmesser 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; Stärke 1.6 mm | 0.063 in; Kompatible Schraubengrößen M6;
Neue Essentra-Artikelnummer: 10120057
Alte Essentra-Artikelnummer: 1008200000VR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns