Menü Suche

Flache Unterlegscheibe 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

Die runden, flachen Unterlegscheiben sind aus Polycarbonat (PC), transparent, gefertigt und zeichnen sich durch gute elektrische und thermische Widerstandseigenschaften aus. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in unterschiedlichsten Branchen, wie z. B. Displays im Einzelhandel, elektronischen Komponenten und medizinischen Geräten. UL94 V-2 gelistet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10219546

Alte Essentra-Artikelnummer:

173000400022

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,152 €
500 - 999 0,1165 €
1000 + 0,0937 €
Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 4.5 mm
Außendurchmesser 10.0 mm
Stärke 0.8 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natural
Hauptmaterial Polycarbonat
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns