Menü Suche

Flache Unterlegscheibe 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon

Diese flachen Standard-Unterlegscheiben sind aus naturfarbenem Nylon gefertigt und bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10355862

Alte Essentra-Artikelnummer:

17W02351

245 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0284 €
5000 - 9999 0,0244 €
10000 + 0,0213 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

28,40 €

1000 x 0,0284 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 3.2 mm
Außendurchmesser 6.0 mm
Stärke 2.0 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unterlegscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns