Menü Suche

Flexible Schutznetze

In Produktion

Unsere Kunststoff-Schutznetze werden auf einer Rolle in einer Standard- oder Schwerlast-Stärke geliefert. Beide können leicht angebracht und entfernt werden. Sie schließen keine Feuchtigkeit ein oder halten sie zurück. Lassen sich dehnen und wickeln sich eng um praktisch jede Form.


Seriennummer: SRR0075

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W Form T Material L Kaufen
9,5681 € - 14,8837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 m
5.0 mm
LDPE
1.0 m
63,315 € - 70,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 m
1.0 mm
LDPE
0.5 m
Möbelschutznetz 1.0 m 0.8 m 1.0 m Schwarz

10354322

Preisbereich
14,8837 € - 9,5681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
Möbelschutznetz 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Preisbereich
70,35 € - 63,315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    0.5 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE