Menü Suche

Führungswagen (Schlitten) für offene Linearkugellager 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

Der Führungswagen für offene Linearkugellager ist ein präzises Linearbewegungslager, das eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung ermöglicht. Sein ungeflanschtes Design macht die Installation in bestehende Systeme einfach. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Stahl.
Artikelnr:

20262709

48 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 82,41 €
10 - 19 74,17 €
20 - 49 70,05 €
50 + 65,93 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

82,41 €

1 x 82,41 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M6x12
h1 47.0
h2 36.0
h3 ±005 62.0
h4 14.0
l2 ±02 40.0
w1 60.0
w2 ±02 40.0
w3 30.0
α 50°
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Gewicht g 450.0
Inbegriffen Steel linear bearing installed
Korpusmaterial Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns