Menü Suche

Gabelgelenke mit Bolzen

In Produktion

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst.
  • Sie kommen als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
169 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d3 Gabelkopfgröße Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kaufen
3,3219 € - 5,1153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x10
Edelstahl 303
5.0
26.0
10.0
7,8666 € - 12,0955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Edelstahl 303
8.0
42.0
16.0
19,2081 € - 29,551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Edelstahl 303
12.0
62.0
24.0
14,266 € - 21,9492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Edelstahl 303
10.0
52.0
20.0
0,9986 € - 1,5386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x12
Stahl
6.0
31.0
12.0
1,5488 € - 2,3844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x10
Stahl
5.0
26.0
10.0
7,7851 € - 11,9834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Edelstahl 303
8.0
42.0
16.0
3,9435 € - 6,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Stahl
12.0
62.0
24.0
8,3354 € - 12,8292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x56
Stahl
14.0
101.0
56.0
1,9972 € - 3,0671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Stahl
8.0
58.0
32.0
41,4733 € - 55,2909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x80
Stahl
20.0
145.0
80.0
45,5187 € - 60,6916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18
30.0
18x36
Stahl
18.0
94.0
36.0
145,2992 € - 193,7322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M27
48.0
28x56
Stahl
28.0
148.0
56.0
19,9316 € - 30,6617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Edelstahl 303
12.0
62.0
24.0
13,7666 € - 21,185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Edelstahl 303
10.0
52.0
20.0
4,5753 € - 7,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x10
Edelstahl 303
5.0
26.0
10.0
81,5913 € - 108,7884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
42.0
25x50
Stahl
25.0
132.0
50.0
1,9972 € - 3,0773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x20
Stahl
5.0
36.0
20.0
1,7934 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Stahl
8.0
42.0
16.0
1,7934 € - 2,7513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x12
Stahl
6.0
31.0
12.0
  • von 9
Gabelkopf mit Stift M5 5x10 10.0 Edelstahl 303

20192235

Preisbereich
5,1153 € - 3,3219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Edelstahl 303

20192327

Preisbereich
12,0955 € - 7,8666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Edelstahl 303

20192341

Preisbereich
29,551 € - 19,2081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x20 20.0 Edelstahl 303

20192334

Preisbereich
21,9492 € - 14,266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M6 6x12 12.0 Stahl

20192846

Preisbereich
1,5386 € - 0,9986 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf mit Stift M5 5x10 10.0 Stahl

20192860

Preisbereich
2,3844 € - 1,5488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Edelstahl 303

20192259

Preisbereich
11,9834 € - 7,7851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Stahl

20192969

Preisbereich
6,063 € - 3,9435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M14 14x56 56.0 Stahl

20193027

Preisbereich
12,8292 € - 8,3354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x32 32.0 Stahl

20192914

Preisbereich
3,0671 € - 1,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Stift M20 20x80 80.0 Stahl

20193126

Preisbereich
55,2909 € - 41,4733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x80
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gabelkopf mit Stift M18 18x36 36.0 Stahl

20193089

Preisbereich
60,6916 € - 45,5187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    18x36
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gabelkopf mit Stift M27 28x56 56.0 Stahl

20193164

Preisbereich
193,7322 € - 145,2992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    28x56
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Edelstahl 303

20192273

Preisbereich
30,6617 € - 19,9316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x20 20.0 Edelstahl 303

20192266

Preisbereich
21,185 € - 13,7666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M5 5x10 10.0 Edelstahl 303

20192303

Preisbereich
7,0311 € - 4,5753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gabelkopf mit Stift M24 25x50 50.0 Stahl

20193157

Preisbereich
108,7884 € - 81,5913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    25x50
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gabelkopf mit Stift M5 5x20 20.0 Stahl

20192877

Preisbereich
3,0773 € - 1,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Stahl

20192891

Preisbereich
2,7614 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M6 6x12 12.0 Stahl

20193331

Preisbereich
2,7513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0