Menü Suche

Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Stahl

Dieses Gabelgelenk mit Stift ist aus Stahl, was für gute Langlebigkeit und die Fähigkeit, schwere Lasten zu unterstützen, sorgt. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Bolzen ist eine zylindrische Stange, die durch die Löcher geschoben wird und die Befestigung sichert. Einfach zu installieren mit einem Standardgewinde.
Artikelnr:

20192884

192 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,18 €
50 - 99 1,74 €
100 - 199 1,64 €
200 - 499 1,53 €
500 + 1,42 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,18 €

1 x 2,18 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 8x16
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Gewicht g 37.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns