Menü Suche

Gabelkopf mit Stift M36 35x72 72.0 Stahl

Dieses Gabelgelenk mit Stift ist aus Stahl, was für gute Langlebigkeit und die Fähigkeit, schwere Lasten zu unterstützen, sorgt. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Bolzen ist eine zylindrische Stange, die durch die Löcher geschoben wird und die Befestigung sichert. Einfach zu installieren mit einem Standardgewinde.
Artikelnr:

20193232

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 168,57 €
50 - 99 134,86 €
100 + 126,43 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

168,57 €

1 x 168,57 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 35x72
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindetyp Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 ±0.5 188.0
l3 144.0
l4 54.0
w1 tol. B13 35.0
w2 35.0
w3 tol. h11 70.0
w4 70.0
Gewicht g 2930.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns