Menü Suche

Gabelkopf mit Stift M16 16x64 64.0 Stahl

Dieses Gabelgelenk mit Stift ist aus Stahl, was für gute Langlebigkeit und die Fähigkeit, schwere Lasten zu unterstützen, sorgt. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Bolzen ist eine zylindrische Stange, die durch die Löcher geschoben wird und die Befestigung sichert. Einfach zu installieren mit einem Linksgewinde.
Artikelnr:

20193546

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 20,61 €
50 - 99 16,49 €
100 - 199 15,46 €
200 - 499 14,43 €
500 + 13,40 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

20,61 €

1 x 20,61 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 16x64
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Gewicht g 411.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns