Menü Suche

Gabelkopf mit Stift M20 20x40 40.0 Stahl

Dieses Gabelgelenk mit Stift ist aus Stahl, was für gute Langlebigkeit und die Fähigkeit, schwere Lasten zu unterstützen, sorgt. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Bolzen ist eine zylindrische Stange, die durch die Löcher geschoben wird und die Befestigung sichert. Einfach zu installieren mit einem Linksgewinde.
Artikelnr:

20193577

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 23,23 €
50 - 99 18,58 €
100 - 199 17,42 €
200 - 499 16,26 €
500 + 15,10 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

23,23 €

1 x 23,23 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 20x40
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Gewicht g 550.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns