Menü Suche

Gabelkopf mit Stift M27 28x56 56.0 Stahl

Dieses Gabelgelenk mit Stift ist aus Stahl, was für gute Langlebigkeit und die Fähigkeit, schwere Lasten zu unterstützen, sorgt. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Bolzen ist eine zylindrische Stange, die durch die Löcher geschoben wird und die Befestigung sichert. Einfach zu installieren mit einem Linksgewinde.
Artikelnr:

20193638

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 177,76 €
50 - 99 142,21 €
100 + 133,32 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

177,76 €

1 x 177,76 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 28x56
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 ±0.5 148.0
l3 112.0
l4 40.0
w1 tol. B13 28.0
w2 28.0
w3 tol. h11 55.0
w4 55.0
Gewicht g 1500.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns