Menü Suche

Gabelkopf mit Stift M5 5x10 10.0 Edelstahl 303

Dieses Gabelgelenk mit Bolzen ist aus Edelstahl und korrosionsbeständig, daher ist es zur Verwendung in rauen Umgebungen geeignet. Der Gabelkopf ist eine U-förmige Halterung mit Löchern an beiden Enden, um andere Komponenten anzubringen. Der Bolzen ist eine zylindrische Stange, die durch die Löcher geschoben wird und die Befestigung sichert. Einfach zu installieren mit einem Linksgewinde.
Artikelnr:

20194055

41 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,38 €
50 - 99 6,70 €
100 - 199 6,29 €
200 - 499 5,87 €
500 + 5,45 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,38 €

1 x 8,38 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 5x10
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Gewicht g 9.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns