Menü Suche

Gabelgelenke mit Sicherungsclips

In Produktion

Diese Gabelgelenke mit Sicherungsclip aus Stahl sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und durch Sicherungsclips an ihrem Platz gehalten werden. Sie bilden eine U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Sicherungsclip ist ein Clip, der um die Basis des Gabelkopfes angebracht wird und fest sitzt, um eine versehentliche Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion. Falls notwendig kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung, sowie in Industrien wie im Bauwesen, im Automobilsektor und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion.
  • Das Gelenk kann zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird, was Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch ermöglicht.
Material: Stahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d2 d3 Gabelkopfgröße Gewinderichtung Gewindetyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kaufen
7,46 € - 11,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x32
Linksgewinde
Coarse
16.0
32.0
15,12 € - 23,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x40
Linksgewinde
Fine
20.0
40.0
1,35 € - 2,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x24
Rechtsgewinde
Coarse
6.0
24.0
2,03 € - 3,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Rechtsgewinde
Fine
8.0
32.0
5,37 € - 8,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x28
Rechtsgewinde
Coarse
14.0
28.0
9,65 € - 14,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x56
Rechtsgewinde
Fine
14.0
56.0
6,75 € - 10,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x32
Rechtsgewinde
Coarse
16.0
32.0
17,51 € - 26,94 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x40
Rechtsgewinde
Fine
20.0
40.0
1,65 € - 2,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Linksgewinde
Fine
8.0
16.0
2,16 € - 3,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Linksgewinde
Fine
10.0
20.0
2,93 € - 4,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x40
Linksgewinde
Fine
10.0
40.0
4,82 € - 7,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x48
Linksgewinde
Coarse
12.0
48.0
9,89 € - 15,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x56
Linksgewinde
Fine
14.0
56.0
15,12 € - 23,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x40
Linksgewinde
Coarse
20.0
40.0
5,60 € - 8,62 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x28
Rechtsgewinde
Fine
14.0
28.0
10,69 € - 16,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x64
Rechtsgewinde
Coarse
16.0
64.0
16,59 € - 25,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x40
Rechtsgewinde
Coarse
20.0
40.0
2,22 € - 3,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x20
Linksgewinde
Coarse
5.0
20.0
1,25 € - 1,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x24
Linksgewinde
Coarse
6.0
24.0
1,84 € - 2,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Linksgewinde
Coarse
10.0
20.0
  • von 3
Gabelkopf mit Halteklammern M16 16x32 32.0 Stahl

20216009

Preisbereich
11,48 € - 7,46 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M20 20x40 40.0 Stahl

20216054

Preisbereich
23,26 € - 15,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Halteklammern M6 6x24 24.0 Stahl

20215569

Preisbereich
2,07 € - 1,35 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x24
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Halteklammern M8 8x32 32.0 Stahl

20215606

Preisbereich
3,12 € - 2,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M14 14x28 28.0 Stahl

20215699

Preisbereich
8,26 € - 5,37 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf mit Halteklammern M14 14x56 56.0 Stahl

20215729

Preisbereich
14,85 € - 9,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf mit Halteklammern M16 16x32 32.0 Stahl

20215736

Preisbereich
10,39 € - 6,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M20 20x40 40.0 Stahl

20215781

Preisbereich
26,94 € - 17,51 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Halteklammern M8 8x16 16.0 Stahl

20215859

Preisbereich
2,54 € - 1,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x20 20.0 Stahl

20215897

Preisbereich
3,33 € - 2,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x40 40.0 Stahl

20215910

Preisbereich
4,50 € - 2,93 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12 12x48 48.0 Stahl

20215941

Preisbereich
7,42 € - 4,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Halteklammern M14 14x56 56.0 Stahl

20215996

Preisbereich
15,21 € - 9,89 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x56
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gabelkopf mit Halteklammern M20 20x40 40.0 Stahl

20216047

Preisbereich
23,26 € - 15,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Halteklammern M14 14x28 28.0 Stahl

20215705

Preisbereich
8,62 € - 5,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf mit Halteklammern M16 16x64 64.0 Stahl

20215750

Preisbereich
16,45 € - 10,69 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x64
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gabelkopf mit Halteklammern M20 20x40 40.0 Stahl

20215774

Preisbereich
25,52 € - 16,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Halteklammern M5 5x20 20.0 Stahl

20215811

Preisbereich
3,41 € - 2,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x20
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Halteklammern M6 6x24 24.0 Stahl

20215835

Preisbereich
1,92 € - 1,25 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x24
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x20 20.0 Stahl

20215880

Preisbereich
2,83 € - 1,84 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0