Menü Suche

Gasdruckfeder 250.0 mm 650.0 N

Diese feststehende Gasdruckfeder besteht aus einem Stahlstab und einem Rohr aus Kohlenstoffstahl mit Epoxidpulverbeschichtung. Sie wird auch als Gasfeder bezeichnet, da sie mit Norogen-Gas gefüllt ist. Sie bildet eine in sich geschlossene Einheit, ist wartungsfrei und bietet mit einer kleinen Kraftänderung einen besseren Schutz von Scharnieren und Halterungen mit gedämpftem Endweg. Geeignet für Anwendungen wie Zugangsarmaturen, Hauben und einer Klappenabdeckung Bitte bestellen Sie die Befestigungen für Ihre Anwendung separat.
Artikelnr:

551942

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 130,916 €
10 + 66,0838 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

130,92 €

1 x 130,916 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Oberfläche Nitriert
Stabmaterial Stahl
Hauptmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns