Menü Suche

Geflanschter Führungswagen (Schlitten) 15.0 66.1 24.0 Stahl

Der Geflanschte Standard-Führungswagen (Schlitten) mit einem Haltelager mit Kugelkäfig bietet eine gleichmäßige und reibungsarme Bewegung in Linearantriebssystemen. Der Kugelkäfig sorgt dafür, dass die Kugellager im Führungswagen bleiben, und verhindert, dass sie herausfallen. Gefertigt aus Stahl mit gehärteten Kugellagern, was Abnutzung reduziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20158767

Alte Essentra-Artikelnummer:

20158767

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 64,5332 €
10 - 19 58,083 €
20 - 49 54,8527 €
50 + 51,6225 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

64,53 €

1 x 64,5332 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienengröße 15.0
l1 66.1
h1 24.0
l2 47.7
w1 47.0
l3 30.0
h2 3.4
h4 13.0
d1 & h3 M5 x 7.5
d2 4.4
w2 38.0
w3 15.0
w4 16.0
l4 5.7
l5 60.0
d3 & h5 7.5x5.5
Mx Nm 166.0
My Nm 171.0
Mz Nm 171.0
Dyn load Crad & ax kN 14.12

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns