Menü Suche

Gerader Maskierungsschlauch

Auf Lager

Gerade Maskierungsschläuche sind dazu gedacht, lange Bolzen und Stifte abzudecken, für die Kappen als Abdeckung zu kurz sind. Können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Außerdem lassen sie sich als Maskierungsschutz für Rohrinnendurchmesser verwenden. Hierzu werden sie einfach in das Rohr geschoben und durchgezogen. Werden für eine einfachere Handhabung in Rollen geliefert.

  • An excellent masking solution to fit over longer parts, where standard caps are too short.
  • Supplied on a roll and can be cut to required length.
  • Conforms to irregularities and is reusable.
Material: Silikon Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Rollenlänge Material d WT Kaufen
1,4221 € - 1,5629 € 270 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
1.0 mm
1.6 mm
0,8501 € - 5,2927 € 63 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
2.8 mm
1.6 mm
3,4356 € - 7,9835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
1.0 m
Silikon
5.2 mm
1.6 mm
3,0554 € - 7,126 € 104 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
4.4 mm
1.6 mm
2,464 € - 5,7363 € 20 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
3.2 mm
1.6 mm
4,393 € - 10,2307 € 751 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
7.1 mm
1.6 mm
2,6471 € - 6,1798 € 60 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
3.6 mm
1.6 mm
2,0698 € - 2,295 € 23 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
2.4 mm
1.6 mm
2,8442 € - 3,168 € 404 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
4.0 mm
1.6 mm
3,2243 € - 7,54 € 50 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
4.7 mm
1.6 mm
1,0858 € - 1,0858 € 70 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
5.5 mm
1.6 mm
13,2636 € - 30,9583 € 49 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
25.4 mm
1.6 mm
20,8529 € - 48,6404 € 60 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
38.1 mm
1.6 mm
17,0512 € - 35,8076 € 30 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
31.8 mm
1.6 mm
22,4862 € - 52,5139 € 35 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
41.3 mm
1.6 mm
25,8092 € - 28,6675 € 28 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
47.6 mm
1.6 mm
6,8179 € - 6,8179 € 105 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
44.5 mm
1.6 mm
28,9913 € - 64,1048 € 111 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
50.8 mm
1.6 mm
1,9008 € - 2,1261 € 103 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
2.0 mm
1.6 mm
1,4925 € - 1,8867 € 47 Auf Lager
Natural
1.0 m
Silikon
1.6 mm
1.6 mm
  • von 3
Gerader Maskierungsschlauch 1.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248430

Preisbereich
1,5629 € - 1,4221 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248478

Preisbereich
5,2927 € - 0,8501 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 5.2 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248539

Preisbereich
7,9835 € - 3,4356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 4.4 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248515

Preisbereich
7,126 € - 3,0554 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248485

Preisbereich
5,7363 € - 2,464 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 7.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248560

Preisbereich
10,2307 € - 4,393 €

Lagerbestände
751 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248492

Preisbereich
6,1798 € - 2,6471 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 2.4 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248461

Preisbereich
2,295 € - 2,0698 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 4.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248508

Preisbereich
3,168 € - 2,8442 €

Lagerbestände
404 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 4.7 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248522

Preisbereich
7,54 € - 3,2243 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10377406

Preisbereich
1,0858 € - 1,0858 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 25.4 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248676

Preisbereich
30,9583 € - 13,2636 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 38.1 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248713

Preisbereich
48,6404 € - 20,8529 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 31.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248690

Preisbereich
35,8076 € - 17,0512 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248720

Preisbereich
52,5139 € - 22,4862 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 47.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248737

Preisbereich
28,6675 € - 25,8092 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 44.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10377413

Preisbereich
6,8179 € - 6,8179 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 50.8 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248744

Preisbereich
64,1048 € - 28,9913 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 2.0 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248454

Preisbereich
2,1261 € - 1,9008 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural
Gerader Maskierungsschlauch 1.6 mm (ID) 1.0 m (L) Natur Silikon

10248447

Preisbereich
1,8867 € - 1,4925 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rollenlänge
    1.0 m
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natural