Menü Suche

Gerader Maskierungsschlauch 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Natur

This natural masking straight tubing is made of Silicone and can withstands temperatures up to 250 °C. It is ideal to cap long, irregular parts or plug through holes. Comes on 10 x 1 m long rolls so it can be cut to desired length.
Artikelnr:

461442

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 1,0656 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

10,66 €

10 x 1,0656 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 5.5 mm
WT 1.6 mm
Rollenlänge 1.0 m
Material Silikon
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns