Menü Suche

Gerader Maskierungsschlauch (ID) 25.0 m (L) Rot

High Temperature Tubing is an excellent solution for masking long studs and pins, where caps are too short. Masking off thru-hole, by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through. Tubing can be cut to the require length. Cutting long creates easy an easy pull tab. Flexible tubing confirms to irregularities. Reusable and will not melt or harden. Common uses include; powder coating, e-coating, plating and anodising. Supplied on a roll.
Artikelnr:

SS-180100

25 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 35,5106 €
25 + 16,9098 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

35,51 €

1 x 35,5106 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
WT 1.6 mm
Rollenlänge 25.0 m
Material Silikon
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns