Menü Suche

Geschlossene Linearkugellager

In Produktion

Diese Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.

In dieser Produktgruppe gibt es drei Ausführungen:

  • Geschlossene Linearkugellager: Diese kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind besonders beständig gegen Verschleiß, Korrosion und Stöße. Das stabile Design stellt sicher, dass die Kugellager große Lasten, hohe Geschwindigkeiten und extreme Betriebsbedingungen bewältigen können, ohne Einbußen bei Leistung und Lebensdauer.
  • Kugellager aus Edelstahl: Diese Kugellager kommen bei korrosionsbeständigen, gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind in den folgenden Konfigurationen verfügbar: verstellbar, vollrollig und als verlängerte Version. Diese Kugellager sind extrem korrosionsbeständig, langlebig und robust.
  • Lange Linearkugellager: Diese Kugellager kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Konzipiert für Anwendungen, die eine lineare Bewegung über lange Hübe hinweg erfordern, wobei sie maximale Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung sowie eine Bewegung mit sehr wenig Reibung und minimiert Verschleiß. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.

  • Kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
69,30 € - 99,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
121.2
Stahl
40.0
62.0
154.0
Double Length
52,22 € - 74,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.7
Stahl
60.0
90.0
125.0
Closed
17,17 € - 24,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5
Edelstahl
8.0
16.0
25.0
Closed
29,88 € - 42,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
Edelstahl
8.0
16.0
45.0
Long Version
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.6
Edelstahl
50.0
75.0
100.0
Closed
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.7
Edelstahl
60.0
90.0
125.0
Closed
71,76 € - 102,51 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0
Edelstahl
25.0
40.0
112.0
Long Version
17,65 € - 25,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.1
Stahl
30.0
47.0
68.0
Closed
44,52 € - 63,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
104.2
Stahl
30.0
47.0
123.0
Double Length
7,13 € - 10,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5
Stahl
5.0
12.0
22.0
Closed
10,51 € - 15,02 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5
Edelstahl
5.0
12.0
22.0
Closed
6,77 € - 9,67 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5
Stahl
8.0
16.0
25.0
Closed
23,85 € - 34,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
Edelstahl
8.0
16.0
45.0
Long Version
16,69 € - 23,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
Edelstahl
10.0
19.0
29.0
Closed
447,45 € - 639,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.7
Edelstahl
60.0
90.0
125.0
Closed
24,64 € - 35,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.6
Stahl
40.0
62.0
80.0
Closed
102,22 € - 146,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.2
Stahl
50.0
75.0
192.0
Double Length
6,02 € - 8,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
Stahl
6.0
12.0
19.0
Closed
11,54 € - 16,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
Edelstahl
6.0
12.0
19.0
Closed
14,37 € - 20,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
Edelstahl
6.0
12.0
19.0
Closed
  • von 3
Linearkugellager Double Length 40.0 62.0 154.0 Stahl

20155827

Preisbereich
99,00 € - 69,30 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Linearkugellager Closed 60.0 90.0 125.0 Stahl

20155926

Preisbereich
74,60 € - 52,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20155971

Preisbereich
24,53 € - 17,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Edelstahl

20156039

Preisbereich
42,69 € - 29,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Linearkugellager Closed 50.0 75.0 100.0 Edelstahl

20158217


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linearkugellager Closed 60.0 90.0 125.0 Edelstahl

20158224


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20155728

Preisbereich
102,51 € - 71,76 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Linearkugellager Closed 30.0 47.0 68.0 Stahl

20155766

Preisbereich
25,21 € - 17,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linearkugellager Double Length 30.0 47.0 123.0 Stahl

20155780

Preisbereich
63,60 € - 44,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Linearkugellager Closed 5.0 12.0 22.0 Stahl

20155858

Preisbereich
10,19 € - 7,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Linearkugellager 5.0 12.0 22.0 Edelstahl

20155841

Preisbereich
15,02 € - 10,51 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Linearkugellager Closed 8.0 16.0 25.0 Stahl

20155988

Preisbereich
9,67 € - 6,77 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Edelstahl

20156022

Preisbereich
34,07 € - 23,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157340

Preisbereich
23,84 € - 16,69 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linearkugellager 60.0 90.0 125.0 Edelstahl

20158262

Preisbereich
639,21 € - 447,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linearkugellager Closed 40.0 62.0 80.0 Stahl

20155803

Preisbereich
35,20 € - 24,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager Double Length 50.0 75.0 192.0 Stahl

20155889

Preisbereich
146,03 € - 102,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Stahl

20157258

Preisbereich
8,60 € - 6,02 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157289

Preisbereich
16,49 € - 11,54 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157333

Preisbereich
20,53 € - 14,37 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0