Menü Suche

Gewindeeinsätze für Bleche - Kantenbefestigung

Auf Lager

Gewindeeinsätze für Bleche mit Kantenbefestigung bieten starke Gewinde für Metallbleche, die zu dünn sind, um sie mit einem Gewinde zu versehen. Sie werden an den Kanten von dünnen Blechen befestigt und sind eine gute Alternative zu selbstklemmenden Einsätzen.

Zum Installieren;
1. Setzen Sie die Einkerbung in die seitliche Öffnung der Platte ein.
2. Drehen Sie den Federschenkel des Einsatzes in Richtung der Platte. Dadurch wird der Federschenkel zusammengedrückt, so dass er durch die Aussparung in der Platte geführt werden kann.
3. Der Schenkel schnappt in seine normale Position zurück und sichert den Einsatz in der Platte.
Bitte beachten: Das Innengewinde erfordert einen Schraubendreher für die Installation.

Der Einsatz kann nach der Installation entfernt werden, indem Sie die Federschenkel einfach zusammenkneifen und drehen.

  • Material: Polyamid 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Maximale Plattenstärke Kaufen
0,2496 € - 0,2855 € 5621 Auf Lager
M5
8.6 mm
2.41 mm
10320693 0,1678 € - 0,1922 € 2263 Auf Lager
M4
7.6 mm
2.3 mm
0,1678 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
0,2496 € - 0,2855 € 4865 Auf Lager
M6
8.6 mm
2.41 mm
0,2496 € - 0,2855 € 20089 Auf Lager
M3
7.6 mm
2.3 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Schwarz

10320716

Preisbereich
0,2855 € - 0,2496 €

Lagerbestände
5621 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Abstand Schlüsselweite
    8.6 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Einsatzlänge
    7.6 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10320693

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
2263 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Abstand Schlüsselweite
    7.6 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Einsatzlänge
    7.6 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Schwarz

10320686

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Abstand Schlüsselweite
    7.6 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Einsatzlänge
    7.6 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Schwarz

10320723

Preisbereich
0,2855 € - 0,2496 €

Lagerbestände
4865 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Abstand Schlüsselweite
    8.6 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Einsatzlänge
    7.6 mm
Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10320709

Preisbereich
0,2855 € - 0,2496 €

Lagerbestände
20089 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Abstand Schlüsselweite
    7.6 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Einsatzlänge
    7.6 mm