Menü Suche

Gewindeschutzkappen ‒ metrische Gewinde

In Produktion

Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für metrische Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.



Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
65 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h H Kompatible Gewindegrößen (alle) Hauptmaterial Kaufen
0,1798 € - 0,4596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
Gelb
15.0 mm
M30
Polyethylen mit hoher Dichte
0,3867 € - 0,7194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
Gelb
17.0 mm
M40
Polyethylen mit hoher Dichte
0,6907 € - 0,6907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0 mm
Gelb
18.5 mm
M55
Polyethylen mit hoher Dichte
0,392 € - 0,4313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
Gelb
31.5 mm
M30
Polyethylen mit hoher Dichte
0,3867 € - 0,7207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.2 mm
Gelb
16.7 mm
M40
Polyethylen mit hoher Dichte
  • von 4
Gewindekappe Metrische Gewinde M30 HDPE Gelb

10107157

Preisbereich
0,4596 € - 0,1798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M30
  • Kompatibler Gewindestandard (alle)
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Gewindekappe Metrische Gewinde M40 HDPE Gelb

10107195

Preisbereich
0,7194 € - 0,3867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M40
  • Kompatibler Gewindestandard (alle)
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Gewindekappe Metrische Gewinde M55 HDPE Gelb

10107232

Preisbereich
0,6907 € - 0,6907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M55
  • Kompatibler Gewindestandard (alle)
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Gewindekappe Metrische Gewinde M30 HDPE Gelb

10107270

Preisbereich
0,4313 € - 0,392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M30
  • Kompatibler Gewindestandard (alle)
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Gewindekappe Metrische Gewinde M40 HDPE Gelb

10107294

Preisbereich
0,7207 € - 0,3867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M40
  • Kompatibler Gewindestandard (alle)
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Gelb