Menü Suche

Glazing Gasket S-Profil Seite 16.2 mm 20.0 m EPDM massiv

S profile (type 1) glazing gasket made from solid EPDM in black, at 60° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels and other lightweight applications. Ideal when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external weather elements. Tolerances ISO 3302-1 1996 Class E-2
Neue Essentra-Artikelnummer:

10304679

Alte Essentra-Artikelnummer:

551829

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 146,5374 €
5 - 9 131,9044 €
10 + 109,9203 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

146,54 €

1 x 146,5374 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material EPDM massiv
Härte 60 ° Shore A
Profile Type S profile
Ausrichtung Seite
Inbegriffen 20.0 m roll
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns