Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Material: EPDM massiv Farbe: Schwarz Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Ausrichtung | Härte | Profile Type | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243,361 € - 324,4881 € | 4 Auf Lager |
Top
|
70 Shore A
|
Standardprofil
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 168,501 € - 224,6441 € | 5 Auf Lager |
Top
|
70 Shore A
|
Standardprofil
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 46,9318 € - 62,5709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Top
|
70 Shore A
|
Klemmprofil
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 145,4297 € - 193,911 € | 2 Auf Lager |
Side
|
40 Shore A
|
S-Profil
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 114,137 € - 152,1588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Side
|
40 Shore A
|
S-Profil
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 351,3785 € - 390,4046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Top
|
70 Shore A
|
Standardprofil
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.