Menü Suche

Glazing Gasket Standardprofil Oben 16.1 mm 20.0 m EPDM massiv

Glazing gasket (type 1) made from solid EPDM in black, at 70° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels. Effective weather-proof seal that can be used where there are rigorous environmental demands.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10304693

Alte Essentra-Artikelnummer:

551831

6 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 216,3448 €
5 - 9 194,7338 €
10 + 162,2759 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

216,34 €

1 x 216,3448 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material EPDM massiv
Härte 70 ° Shore A
Profile Type Standard profile
Ausrichtung Top
Inbegriffen 20.0 m roll
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns