Diese Sicherungsabstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und Schrauboptionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0632 € - 0,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,053 € - 0,0655 € | 5000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,054 € - 0,0667 € | 65 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0588 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0608 € - 0,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0551 € - 0,068 € | 2000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0459 € - 0,0567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0679 € - 0,0747 € | 997 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0684 € - 0,0845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0452 € - 0,0558 € | 768 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0598 € - 0,0739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1167 € - 0,1757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0566 € - 0,0708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0488 € - 0,0603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0621 € - 0,0767 € | 3000 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0535 € - 0,0661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0462 € - 0,057 € | 9000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0478 € - 0,059 € | 2000 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.