Menü Suche

Halteseil - mit 2 Schlüsselringen

Auf Lager

Halteseil aus Edelstahl, beschichtet mit transparentem PVC. An einem Ende ist ein Schlüsselring, am anderen eine Lasche.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kabellänge Bohrungsgröße Kaufen
3,1366 € - 3,4851 € 28 Auf Lager
3,4739 € - 3,8599 € 29 Auf Lager
3,7165 € - 4,1294 € 20 Auf Lager
2,9969 € - 3,3299 € 20 Auf Lager
3,4166 € - 3,7962 € 52 Auf Lager
3,2129 € - 3,5699 € 20 Auf Lager
2,7269 € - 3,0299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,5691 € - 2,8545 € 18 Auf Lager
3,4927 € - 3,8808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,997 € - 3,33 € 20 Auf Lager
3,3107 € - 3,6785 € 20 Auf Lager
2,8169 € - 3,1299 € 8 Auf Lager
Halteseil 200.0 mm 2 Schlaufen 30.0 mm

10209769

Preisbereich
3,4851 € - 3,1366 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 500.0 mm 2 Schlaufen 30.0 mm

10209820

Preisbereich
3,8599 € - 3,4739 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 500.0 mm 2 Schlaufen 24.0 mm

10209813

Preisbereich
4,1294 € - 3,7165 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 500.0 mm 2 Schlaufen 14.0 mm

10209806

Preisbereich
3,3299 € - 2,9969 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 320.0 mm 2 Schlaufen 14.0 mm

10209776

Preisbereich
3,7962 € - 3,4166 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 320.0 mm 2 Schlaufen 30.0 mm

10209790

Preisbereich
3,5699 € - 3,2129 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 200.0 mm 2 Schlaufen 14.0 mm

10209745

Preisbereich
3,0299 € - 2,7269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 150.0 mm 2 Schlaufen 14.0 mm

10209714

Preisbereich
2,8545 € - 2,5691 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 320.0 mm 2 Schlaufen 24.0 mm

10209783

Preisbereich
3,8808 € - 3,4927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 150.0 mm 2 Schlaufen 30.0 mm

10209738

Preisbereich
3,33 € - 2,997 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 200.0 mm 2 Schlaufen 24.0 mm

10209752

Preisbereich
3,6785 € - 3,3107 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A
Halteseil 150.0 mm 2 Schlaufen 24.0 mm

10209721

Preisbereich
3,1299 € - 2,8169 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Kabelmaterial
    Edelstahl
  • Beschichtungsmaterial
    Kunststoff
  • Endstück-Material
    Edelstahl
  • Endstück-Ausführung
    2 Loop
  • Ausführung
    Type A