Menü Suche

Handräder - 2-Speichenhandräder aus Technopolymer

Auf Lager

Unser Angebot an Speichenhandrädern bietet einen Hebelgriff zur Positionierung und Einstellung an Maschinen und Geräten. Eine Auswahl an Technopolymer-Material bietet Beständigkeit gegen Öle und Fette, die häufig in ihrer Arbeitsumgebung vorkommen. Das Sortiment ist mit verschiedenen Arten von Manövriergriffen ausgestattet, um die Sicherheit zu erhöhen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Handradausführung Radmaterial Anzahl der Speichen Handraddurchmesser Kaufen
86,0804 € - 98,3688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
250.0 mm
14,4984 € - 16,5574 € 28 Auf Lager
Schwarz
Ohne Handgriff
PP
2
125.0 mm
31,7318 € - 37,0031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Ohne Handgriff
PP
2
200.0 mm
41,1209 € - 51,4227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
99.0 mm
46,6735 € - 58,324 € 80 Auf Lager
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
160.0 mm
40,465 € - 44,9665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Mit Handgriff
Nylon
0
100.0 mm
41,1209 € - 51,4227 € 58 Auf Lager
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
99.0 mm
46,6735 € - 58,324 € 14 Auf Lager
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
160.0 mm
31,637 € - 39,5283 € 8 Auf Lager
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
80.0 mm
20,7139 € - 24,8648 € 30 Auf Lager
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
125.0 mm
82,9161 € - 103,6488 € 2 Auf Lager
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
300.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Ohne Handgriff
PP
2
125.0 mm
78,6362 € - 89,9179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Ohne Handgriff
PP
2
300.0 mm
20,7139 € - 24,8648 € 28 Auf Lager
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
125.0 mm
53,6719 € - 64,4361 € 9 Auf Lager
Schwarz
Mit Handgriff
PP
2
250.0 mm
95,899 € - 100,9369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Mit Handgriff
Aluminium
2
140.0 mm
42,5476 € - 47,2893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Mit Handgriff
Nylon
0
150.0 mm
32,3913 € - 35,9796 € 11 Auf Lager
Schwarz
Ohne Handgriff
Nylon
2
160.0 mm
96,0986 € - 106,7671 € 5 Auf Lager
Schwarz
Ohne Handgriff
Stahl
4
250.0 mm
32,3913 € - 35,9796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Mit Handgriff
Nylon
2
130.0 mm
  • von 3
Handrad 250.0 mm Passloch 24.0 mm 38.0 mm PP Schwarz

10189832

Preisbereich
98,3688 € - 86,0804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    250.0 mm
  • Handradhöhe
    69.0 mm
  • Griffhöhe
    90.0 mm
  • Nabendurchmesser
    57.0 mm
  • Gesamthöhe
    159.0 mm
Handrad 125.0 mm Passloch 12.0 mm 22.0 mm PP Schwarz

10189733

Preisbereich
16,5574 € - 14,4984 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    125.0 mm
  • Handradhöhe
    44.0 mm
  • Nabendurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 200.0 mm Passloch 20.0 mm 34.0 mm PP Schwarz

10189818

Preisbereich
37,0031 € - 31,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    200.0 mm
  • Handradhöhe
    61.0 mm
  • Nabendurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    61.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 99.0 mm Passloch 10.0 mm 17.0 mm PP Schwarz

10189665

Preisbereich
51,4227 € - 41,1209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    99.0 mm
  • Handradhöhe
    37.0 mm
  • Griffhöhe
    60.0 mm
  • Nabendurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    97.0 mm
Handrad 160.0 mm Passloch 14.0 mm 27.0 mm PP Schwarz

10189757

Preisbereich
58,324 € - 46,6735 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    160.0 mm
  • Handradhöhe
    51.0 mm
  • Griffhöhe
    80.0 mm
  • Nabendurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    131.0 mm
Industrielles Handrad 100.0 mm 5.0 mm Nylon Schwarz

10271131

Preisbereich
44,9665 € - 40,465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    100.0 mm
  • Handradhöhe
    39.0 mm
  • Griffhöhe
    54.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    100.0 mm
  • Gesamthöhe
    93.0 mm
Handrad 99.0 mm Passloch 12.0 mm 17.0 mm PP Schwarz

10189672

Preisbereich
51,4227 € - 41,1209 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    99.0 mm
  • Handradhöhe
    37.0 mm
  • Griffhöhe
    60.0 mm
  • Nabendurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    97.0 mm
Handrad 160.0 mm Passloch 16.0 mm 27.0 mm PP Schwarz

10189764

Preisbereich
58,324 € - 46,6735 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    160.0 mm
  • Handradhöhe
    51.0 mm
  • Griffhöhe
    80.0 mm
  • Nabendurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    131.0 mm
Handrad 80.0 mm Passloch 18.0 mm 17.0 mm PP Schwarz

10189887

Preisbereich
39,5283 € - 31,637 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    80.0 mm
  • Handradhöhe
    35.0 mm
  • Griffhöhe
    45.0 mm
  • Nabendurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
Handrad 125.0 mm Passloch 14.0 mm 22.0 mm PP Schwarz

10189702

Preisbereich
24,8648 € - 20,7139 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    125.0 mm
  • Handradhöhe
    44.0 mm
  • Griffhöhe
    65.0 mm
  • Nabendurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    109.0 mm
Handrad 300.0 mm Passloch 26.0 mm 43.0 mm PP Schwarz

10189849

Preisbereich
103,6488 € - 82,9161 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    300.0 mm
  • Handradhöhe
    78.0 mm
  • Griffhöhe
    90.0 mm
  • Nabendurchmesser
    66.0 mm
  • Gesamthöhe
    168.0 mm
Handrad Außengewinde 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Schwarz

10235096


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    125.0 mm
  • Handradhöhe
    44.0 mm
  • Höhe unter Rad
    22.0 mm
  • Nabendurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Handrad 300.0 mm Passloch 20.0 mm 43.0 mm PP Schwarz

10189856

Preisbereich
89,9179 € - 78,6362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    300.0 mm
  • Handradhöhe
    78.0 mm
  • Nabendurchmesser
    66.0 mm
  • Gesamthöhe
    78.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 125.0 mm Passloch 12.0 mm 22.0 mm PP Schwarz

10189696

Preisbereich
24,8648 € - 20,7139 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    125.0 mm
  • Handradhöhe
    44.0 mm
  • Griffhöhe
    65.0 mm
  • Nabendurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    109.0 mm
Handrad 250.0 mm Passloch 24.0 mm 38.0 mm PP Schwarz

10189825

Preisbereich
64,4361 € - 53,6719 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    250.0 mm
  • Handradhöhe
    69.0 mm
  • Griffhöhe
    90.0 mm
  • Nabendurchmesser
    57.0 mm
  • Gesamthöhe
    159.0 mm
Handrad 140.0 mm Bohrung 14.0 mm 19.5 mm Aluminium

10271025

Preisbereich
100,9369 € - 95,899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    140.0 mm
  • Handradhöhe
    36.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
  • Nabendurchmesser
    36.0 mm
  • Farbe
    Natur
Industrielles Handrad 150.0 mm 5.0 mm Nylon Schwarz

10271117

Preisbereich
47,2893 € - 42,5476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    150.0 mm
  • Handradhöhe
    53.0 mm
  • Griffhöhe
    76.0 mm
  • Nabendurchmesser
    38.0 mm
  • Gesamthöhe
    129.0 mm
Industrielles Handrad 160.0 mm 5.0 mm Nylon Schwarz

10271186

Preisbereich
35,9796 € - 32,3913 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    160.0 mm
  • Handradhöhe
    56.0 mm
  • Nabendurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Industrielles Handrad 250.0 mm 17.0 mm Stahl Schwarz

10271070

Preisbereich
106,7671 € - 96,0986 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    250.0 mm
  • Handradhöhe
    47.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    250.0 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Industrielles Handrad 130.0 mm 5.0 mm Nylon Schwarz

10271216

Preisbereich
35,9796 € - 32,3913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Handraddurchmesser
    130.0 mm
  • Handradhöhe
    50.0 mm
  • Griffhöhe
    66.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    116.0 mm