Menü Suche

Handrad 99.0 mm Passloch 10.0 mm 17.0 mm PP Schwarz

Der schwarze Messingfuß zum Anschrauben mit Gewinde kann als Nivelliergerät oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden.
Artikelnr:

1219195

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 46,7178 €
5 - 9 44,3965 €
10 - 19 42,0336 €
20 + 38,6716 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

46,72 €

1 x 46,7178 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Hochwiderstandsfähiges Technopolymer auf Polypropylenbasis (PP)
Handradausführung Mit Handgriff
Grifftyp Einklappbarer Griff
Typ Montagebohrung Reamed Hole
Anzahl der Speichen 2
Radmaterial PP
Radtyp Two-Spoke
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns