Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.
Seriennummer: SR1955
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Farbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0708 € - 0,0829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2832 € - 0,333 € | 804 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1451 € - 0,2003 € | 18169 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,2224 € | 2089 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3131 € - 0,4176 € | 944 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2031 € | 1858 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0722 € - 0,0845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,2003 € | 10223 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1341 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,391 € - 0,6356 € | 1804 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0514 € - 0,0601 € | 597 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0881 € - 0,1032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2238 € - 0,2625 € | 104 Auf Lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1754 € - 0,3205 € | 9530 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0686 € - 0,0802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,10 € - 0,117 € | 9949 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2238 € - 0,2625 € | 500 Auf Lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1561 € - 0,2169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,2197 € | 2000 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0982 € - 0,1311 € | 2908 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.