Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
10,5887 € - 20,1271 € 72 Auf Lager
75.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
8,7522 € - 16,5416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
17,9635 € - 35,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
15,6822 € - 50,7397 € 42 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
120.0 kg
19,7713 € - 38,4766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
100.0 kg
20,1731 € - 41,339 € 69 Auf Lager
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
120.0 kg
7,0878 € - 13,4382 € 107 Auf Lager
50.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
55.0 kg
16,8157 € - 33,5352 € 32 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
10,3161 € - 19,5848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
70,8352 € - 70,8352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
30,1161 € - 30,1161 € 180 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
180.0 kg
69,1135 € - 76,7896 € 144 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
400.0 kg
8,7952 € - 17,4154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
23,6308 € - 23,6308 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
100.0 kg
23,3583 € - 46,2804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
20,5605 € - 50,8903 € 15 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
69,3717 € - 69,3717 € 10 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
15,0939 € - 18,853 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
130.0 kg
15,4382 € - 15,4382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
140.0 kg
61,8966 € - 120,5218 € 12 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
225.0 kg
  • von 8
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10269114

Preisbereich
20,1271 € - 10,5887 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10269107

Preisbereich
16,5416 € - 8,7522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10269145

Preisbereich
35,8552 € - 17,9635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Weiß

10278109

Preisbereich
50,7397 € - 15,6822 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Weiß

10278093

Preisbereich
38,4766 € - 19,7713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Weiß

10278116

Preisbereich
41,339 € - 20,1731 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 50.0 mm 55.0 kg Bolzenloch Weiß

10269091

Preisbereich
13,4382 € - 7,0878 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10269138

Preisbereich
33,5352 € - 16,8157 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10269121

Preisbereich
19,5848 € - 10,3161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 150.0 mm 330.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270240

Preisbereich
70,8352 € - 70,8352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 180.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10294161

Preisbereich
30,1161 € - 30,1161 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 400.0 kg Schraubbefestigung Rot

10270264

Preisbereich
76,7896 € - 69,1135 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Gusseisen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283417

Preisbereich
17,4154 € - 8,7952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10294154

Preisbereich
23,6308 € - 23,6308 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit Gewindebolzen 125.0 mm 120.0 kg Weiß

10283769

Preisbereich
46,2804 € - 23,3583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 150.0 mm 130.0 kg Schraubbefestigung 98.7 mm Schwarz

10294130

Preisbereich
50,8903 € - 20,5605 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 225.0 kg Schraubbefestigung 100.0 mm Rot

10278192

Preisbereich
69,3717 € - 69,3717 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Gusseisen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 150.0 mm 130.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10294123

Preisbereich
18,853 € - 15,0939 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Schwarz

10294147

Preisbereich
15,4382 € - 15,4382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 225.0 kg Schraubbefestigung Rot

10278161

Preisbereich
120,5218 € - 61,8966 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PU
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde