Menü Suche

Rolle 75.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

Die Bolzenloch-Lenkrolle wird verwendet, wenn eine vollständige 360-Grad-Drehung erforderlich ist. Geeignet für Anwendungen, für welche man eine kleinere, aber starke Rolle braucht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269114

Alte Essentra-Artikelnummer:

491003

72 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 35 19,7518 €
36 + 10,3912 €
Verpackungseinheit (VPE): 36

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

19,75 €

1 x 19,7518 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial PA
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Weiß
Rollentyp Bolzenlochrolle mit Bremse
Montageart Bolzenloch
Tragfähigkeit 60.0 kg
Radbreite 22.0 mm
Raddurchmesser 75.0 mm
Gesamthöhe 106.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns