Menü Suche

Rolle mit feststehender Platte 45.0 mm Braun-roter Reifen

Rolle mit feststehender Platte und Schraubbefestigung, hergestellt aus PU, mit Gehäuse aus verzinktem Stahl. Der Reifen ist braun.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10208885

Alte Essentra-Artikelnummer:

1337440

2 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 3 153,136 €
4 - 15 72,9219 €
16 + 52,083 €
Verpackungseinheit (VPE): 4

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

153,14 €

1 x 153,136 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial PA
Rollengehäusematerial Edelstahl
Farbe Braun-roter Reifen
Rollentyp Rolle mit feststehender Platte
Montageart Schraubbefestigung
Tragfähigkeit 611.8 kg
Raddurchmesser 45.0 mm
Gesamthöhe 195.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Edelstahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns