Menü Suche

Rolle 200.0 mm 713.8 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Braun-roter Reifen

Reifen aus braunem thermoplastischen PU mit Gehäuse aus verzinktem Stahl. Diese Rolle mit drehbarer Platte hat eine Bremse und wird angeschraubt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10208960

Alte Essentra-Artikelnummer:

1337448

4 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 1 547,5226 €
2 - 7 260,7251 €
8 + 186,2261 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

547,52 €

1 x 547,5226 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial PA
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Braun-roter Reifen
Rollentyp Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
Montageart Quadratische Platte
Radbreite 50.0 mm
Raddurchmesser 200.0 mm
Gesamthöhe 242.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns