Menü Suche

Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

Bolzenlochrolle aus Nylon natur mit Gehäuse aus verzinktem Stahl.
Artikelnr:

491000

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 11 25,0999 €
12 - 119 13,2374 €
120 + 12,6018 €
Verpackungseinheit (VPE): 12

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

25,10 €

1 x 25,0999 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Radmaterial PA
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Weiß
Rollentyp Rolle mit Bolzenloch
Montageart Bolt Hole
Tragfähigkeit 80.0 kg
Radbreite 27.0 mm
Raddurchmesser 125.0 mm
Gesamthöhe 159.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns