Menü Suche

Rolle mit feststehender Platte 60.0 mm 22.0 mm Weiß

Rad aus weißem Nylon mit Gehäuse aus verzinktem Stahl. Diese Rolle mit feststehender Platte wird angeschraubt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269169

Alte Essentra-Artikelnummer:

491008

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4 - 39 8,9297 €
40 + 4,7169 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: VPE 4

Gesamtpreis:

35,72 €

4 x 8,9297 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Nylon
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Weiß
Rollentyp Rolle mit feststehender Platte
Montageart Quadratische Platte
Tragfähigkeit 60.0 kg
Radbreite 22.0 mm
Raddurchmesser 60.0 mm
Gesamthöhe 90.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns