Menü Suche

Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 27.0 mm Weiß

Rad aus weißem Nylon mit Gehäuse aus verzinktem Stahl. Diese Rolle mit feststehender Platte wird angeschraubt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269190

Alte Essentra-Artikelnummer:

491011

33 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 11 16,9428 €
12 + 8,9269 €
Verpackungseinheit (VPE): 12

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

16,94 €

1 x 16,9428 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Nylon
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Weiß
Rollentyp Rolle mit feststehender Platte
Montageart Quadratische Platte
Tragfähigkeit 80.0 kg
Radbreite 27.0 mm
Raddurchmesser 100.0 mm
Gesamthöhe 134.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 4016999190

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns