Menü Suche

Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

Rad aus weißem Nylon mit Gehäuse aus verzinktem Stahl. Diese Rolle mit drehbarer Platte wird angeschraubt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269237

Alte Essentra-Artikelnummer:

491015

1502 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 27 13,8677 €
28 + 7,3076 €
Verpackungseinheit (VPE): 28

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

13,87 €

1 x 13,8677 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial PA
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Weiß
Rollentyp Rolle mit drehbarer Platte
Montageart Schraubbefestigung
Tragfähigkeit 60.0 kg
Radbreite 22.0 mm
Raddurchmesser 80.0 mm
Gesamthöhe 109.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 4016999190

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns