Menü Suche

Rolle 75.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

Reifen aus weißem Nylon mit Gehäuse aus verzinktem Stahl. Diese Rolle mit drehbarer Platte hat eine Bremse und wird angeschraubt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269282

Alte Essentra-Artikelnummer:

491020

31 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 27 20,9346 €
28 + 11,0248 €
Verpackungseinheit (VPE): 28

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

20,93 €

1 x 20,9346 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial PA
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Weiß
Rollentyp Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
Montageart Quadratische Platte
Tragfähigkeit 60.0 kg
Radbreite 22.0 mm
Raddurchmesser 75.0 mm
Gesamthöhe 106.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns