Menü Suche

Rolle mit feststehender Platte 180.0 mm 45.0 mm Schwarz

Die schwarzen Lenkrollen aus Naturgummi sind geeignet für höhere Belastungen wie z. B. Transportwagen, Rollwagen, Rollschränke, Abfallcontainer und Arbeitsstationen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269848

Alte Essentra-Artikelnummer:

491078

6 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2 + 12,0104 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: VPE 2

Gesamtpreis:

24,02 €

2 x 12,0104 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Kunststoff
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Black
Rollentyp Rolle mit feststehender Platte
Montageart Quadratische Platte
Tragfähigkeit 170.0 kg
Radbreite 45.0 mm
Raddurchmesser 180.0 mm
Gesamthöhe 230.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns