Menü Suche

Rolle mit feststehender Platte 180.0 mm 45.0 mm Schwarz

Rolle mit feststehender Platte, hergestellt aus Gummi, Gehäuse aus verzinktem Stahl. Schwarzer Reifen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10270028

Alte Essentra-Artikelnummer:

491099

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 1 52,9278 €
2 - 19 27,9071 €
20 - 39 26,5273 €
40 + 25,1192 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

52,93 €

1 x 52,9278 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Black
Rollentyp Rolle mit feststehender Platte
Montageart Schraubbefestigung
Tragfähigkeit 180.0 kg
Radbreite 45.0 mm
Raddurchmesser 180.0 mm
Gesamthöhe 218.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns