Menü Suche

Rolle 150.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

Reifen aus schwarzem Gummi mit Gehäuse aus verzinktem Stahl. Diese Rolle mit drehbarer Platte wird angeschraubt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10270073

Alte Essentra-Artikelnummer:

491104

14 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 5 46,3932 €
6 + 24,4856 €
Verpackungseinheit (VPE): 6

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

46,39 €

1 x 46,3932 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Black
Rollentyp Rolle mit drehbarer Platte
Montageart Quadratische Platte
Tragfähigkeit 150.0 kg
Radbreite 40.0 mm
Raddurchmesser 150.0 mm
Gesamthöhe 184.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns