Menü Suche

Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

Die schwarzen Lenkrollen aus Naturgummi sind geeignet für höhere Belastungen wie z. B. Transportwagen, Rollwagen, Rollschränke, Abfallcontainer und Arbeitsstationen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10276273

Alte Essentra-Artikelnummer:

494451

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 29 22,1765 €
30 + 11,405 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

22,18 €

1 x 22,1765 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Kunststoff
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Grau
Rollentyp Rolle mit Bolzenloch
Montageart Bolzenloch
Tragfähigkeit 60.0 kg
Radbreite 22.0 mm
Raddurchmesser 80.0 mm
Gesamthöhe 178.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns