Menü Suche

Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Schwarz;Natur

Rolle mit feststehender Platte, hergestellt aus Gummi, Gehäuse aus verzinktem Stahl. Schwarzer Reifen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10294116

Alte Essentra-Artikelnummer:

499814

6 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 5 36,9608 €
6 + 18,6564 €
Verpackungseinheit (VPE): 6

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

36,96 €

1 x 36,9608 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Schwarz;Natur
Rollentyp Rolle mit feststehender Platte
Montageart Quadratische Platte
Tragfähigkeit 150.0 kg
Radbreite 40.0 mm
Raddurchmesser 150.0 mm
Gesamthöhe 184.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns