Menü Suche

Isolierungskappen

Auf Lager

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Außendurchmesser Bohrungstiefe Kaufen
0,0368 € - 0,0454 € 10538 Auf Lager
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
0,0385 € - 0,0476 € 2993 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
0,0249 € - 0,0308 € 7925 Auf Lager
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
0,0229 € - 0,0283 € 3900 Auf Lager
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
0,0382 € - 0,0472 € 16931 Auf Lager
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
0,0727 € - 0,0897 € 1442 Auf Lager
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
0,0289 € - 0,0356 € 10937 Auf Lager
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
0,0223 € - 0,0275 € 28000 Auf Lager
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
0,0689 € - 0,0851 € 705 Auf Lager
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
0,2745 € - 0,339 € 345 Auf Lager
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
0,0929 € - 0,1146 € 9990 Auf Lager
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,0303 € - 0,0374 € 5086 Auf Lager
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
0,0225 € - 0,0278 € 2750 Auf Lager
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
0,0701 € - 0,0866 € 838 Auf Lager
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
0,0868 € - 0,1072 € 449 Auf Lager
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
0,2235 € - 0,276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
0,0346 € - 0,0428 € 1683 Auf Lager
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216859

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
10538 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Schraubenrosetten 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216897

Preisbereich
0,0476 € - 0,0385 €

Lagerbestände
2993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
Schraubenrosetten 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216941

Preisbereich
0,0308 € - 0,0249 €

Lagerbestände
7925 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
Schraubenrosetten 4.8 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216873

Preisbereich
0,0283 € - 0,0229 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
Schraubenrosetten 4.9 mm 11.9 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216903

Preisbereich
0,0472 € - 0,0382 €

Lagerbestände
16931 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
Schraubenrosetten 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216965

Preisbereich
0,0897 € - 0,0727 €

Lagerbestände
1442 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    8.7 mm
Schraubenrosetten 2.9 mm 7.8 mm 4.0 mm #4 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216828

Preisbereich
0,0356 € - 0,0289 €

Lagerbestände
10937 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Schraubenrosetten 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216835

Preisbereich
0,0275 € - 0,0223 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216866

Preisbereich
0,0851 € - 0,0689 €

Lagerbestände
705 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
Schraubenrosetten 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216934

Preisbereich
0,339 € - 0,2745 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Schraubenrosetten 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216972

Preisbereich
0,1146 € - 0,0929 €

Lagerbestände
9990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
Schraubenrosetten 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216842

Preisbereich
0,0374 € - 0,0303 €

Lagerbestände
5086 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
Schraubenrosetten 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216880

Preisbereich
0,0278 € - 0,0225 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
Schraubenrosetten 6.6 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216927

Preisbereich
0,0866 € - 0,0701 €

Lagerbestände
838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Schraubenrosetten 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216958

Preisbereich
0,1072 € - 0,0868 €

Lagerbestände
449 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    8.7 mm
Schraubenrosetten 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216989

Preisbereich
0,276 € - 0,2235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    11.1 mm
Schraubenrosetten 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216910

Preisbereich
0,0428 € - 0,0346 €

Lagerbestände
1683 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Rosette
  • Innendurchmesser
    6.5 mm