Menü Suche

Schraubenrosetten 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 Nylon

Diese Becherscheibe ist aus natürlichem Nylon gefertigt und wird verwendet, um den Kopf einer Metallschraube vor elektrischem Kontakt zu isolieren. Kann mit den meisten Schraubenkopfarten verwendet werden.
Artikelnr:

16CW312375

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1032 €
2500 - 9999 0,0929 €
10000 + 0,0836 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

51,60 €

500 x 0,1032 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Form Unterlegscheibe Rund
Unterlegscheibentyp Rosette
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns