Menü Suche

Kabel-Displayklemmen

Auf Lager

Eine vertikal montierte Kabel-Displayklemme, die mit Kabel- und Plakathaltern verwendet wird. Hält Fensterdrucke, Poster und andere Displays an ihrem Platz.

Es sind zwei Typen verfügbar, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind: Seitenwandstütze, Regalgriff, Oberwandstütze und Doppelseitenwandstütze. Die beiden Typen sind für M5-Schrauben geeignet.

  • Material: Messing
  • Oberfläche: Verchromt

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtdurchmesser Plattenstärke Ausführung Gesamtbreite Kaufen
3,0122 € - 6,1806 € 998 Auf Lager
35.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
Top Panel Support
14.0 mm
3,938 € - 7,7476 € 632 Auf Lager
43.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
2,957 € - 2,957 € 647 Auf Lager
28.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Side Panel Support
14.0 mm
3,1642 € - 6,1806 € In Produktion
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Side Panel Support
16.0 mm
3,938 € - 7,7476 € In Produktion
43.0 mm
14.0 mm
8.3 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
3,4544 € - 6,761 € In Produktion
35.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Top Panel Support
16.0 mm
4,4355 € - 8,7342 € In Produktion
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Shelf grip
16.0 mm
Kabel-Displayklemmen 14.0 mm 35.0 mm 6.5 mm

496896

Preisbereich
6,1806 € - 3,0122 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
Kabel-Displayklemmen 14.0 mm 43.0 mm 6.4 mm

496900

Preisbereich
7,7476 € - 3,938 €

Lagerbestände
632 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
Kabel-Displayklemmen 14.0 mm 28.0 mm 6.4 mm

496898

Preisbereich
2,957 € - 2,957 €

Lagerbestände
647 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabel-Displayklemmen 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

496897

Preisbereich
6,1806 € - 3,1642 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabel-Displayklemmen 14.0 mm 43.0 mm 8.3 mm

496899

Preisbereich
7,7476 € - 3,938 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
Kabel-Displayklemmen 16.0 mm 35.0 mm 8.4 mm

496895

Preisbereich
6,761 € - 3,4544 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
Kabel-Displayklemmen 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

496901

Preisbereich
8,7342 € - 4,4355 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm