Menü Suche

Schnellverschlussstopfen

Auf Lager

Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Serie Farbe D Größe d Gewindestandard Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 150 Auf Lager
ISO A
Blau
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 394 Auf Lager
ISO B
Rot
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Gelb
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 145 Auf Lager
ISO B
Rot
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 428 Auf Lager
ISO A
Gelb
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 600 Auf Lager
ISO B
Gelb
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 300 Auf Lager
ISO B
Gelb
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 150 Auf Lager
ISO B
Blau
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 99 Auf Lager
ISO B
Blau
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 350 Auf Lager
ISO A
Blau
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 525 Auf Lager
ISO A
Blau
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 721 Auf Lager
ISO A
Rot
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 150 Auf Lager
ISO A
Rot
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 300 Auf Lager
ISO A
Rot
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 448 Auf Lager
ISO B
Rot
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 450 Auf Lager
ISO B
Gelb
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 51 Auf Lager
ISO A
Gelb
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Gelb
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • von 2
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293942


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293997

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293706

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293751

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293744

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293799

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
428 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293836

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293829

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294031

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293904

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294024

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293980

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293959

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293683

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
721 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293652

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293690

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293720

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
448 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293805

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293768

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293775

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE